Device insert for UAE connection socket Cat. 5-8/8 for DELTA programs
Jegyzetek
Cikkszám |
5TG2407 |
Termékleírás |
Device insert for UAE connection socket Cat. 5-8/8 for DELTA programs
|
Termékcsalád |
Nem elérhető |
Termék életciklus |
PM500:Termékéletciklus vége |
Termék státusz dátum |
A termék a következő időponttól nem kapható: 17-12-14 |
Jegyzetek |
|
Követő |
5TG2026-2 |
Követő termék leírása |
DELTA connection socket Universal connection unit 2x 8-pole RJ45 Cat. 6 E Compact technology FLEX LSA-plus terminals Screw mounting shielded |
Árcsoport |
1DW |
Tételár |
Show prices
|
Ár |
Show prices
|
Metál faktor |
None |
Export jelzés |
ECCN : N / AL : N |
Szokásos szállítási határidő |
2 Nap/napok |
Nettó súly mennyiségi egységre |
0,162 kg |
Csomagolás méretei |
85,00 x 85,00 x 42,00 |
Csomagolás méreteinek mértékegysége |
MM |
Mennyiségi egység (ME) |
0 Darab |
Csomagolás típusa |
1 |
EAN |
4001869267784 |
UPC |
Nem elérhető |
Statisztikai anyagszám |
85366990 |
Lista jelzés (LKZ) |
I2/ET-D1 |
Gyártmánycsoport |
5754 |
Group Code |
P310 |
Származási ország |
Németország |
Megfelel a Veszélyes anyagokra vonatkozó rendeleteknek |
Megfelel a Veszélyes anyagokra vonatkozó rendeleteknek a következő időpont óta:: 08-10-01 |
Termék besorolása |
B: adott esetben visszaadható - kérjük forduljon vevőfelelőséhez / kapcsolattartójához |
Visszavételi kötelezettség kategória |
Nem |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Nem elérhető |
|
|
|